text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RRK 10 HS

n° de catalogue : RRK10HS

Description:  AL COMP SPLICE KIT 1/0 3IN YEL W/HS

CUP: 783786745999

Nécessaire d"épissures à compression en aluminium, enveloppe thermo-rétractable. Calibre de fils de 1/0 à 1/0. Code couleur jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
  • Heavy-Wall Heat-Shrink Tubing Enables you to Crimp the Two Pieces of Wire Together, then Heat the Splice with a Hot-Air Gun to Get a Fully Sealed, Watertight Repair Splice.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • Exceeds ANSI C119.4 Requirements and is RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l'oxydation et empêche l'infiltration d'humidité

Application

Permet l'installation sur des câbles d'un calibre maximal de 4/0 dans un espace de 10 po seulement à l'usage des outils UT 3 M et UT 3

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Connecteur 3 pouces, couvercle 5-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici