text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RPT8-5G-BLK

Description:  BTE SOL ENCAST AVEC COUV NOIR

CUP: 785991121575

Boîte de sol encastrée à 5 groupes de la série RPT8. Assemblage boîte avec couvercle noir. Diamètre du couvercle 8 pouces, diamètre du foret aléseur 8 pouces, profondeur 11-1/2 pouces. Débouchures 1-1/4 pouce, 1-1/2 pouce ou 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Greater capacity than typical 3
  • 20, 30, & 50 amp rated center compartment
  • Core drill size: 8
  • Toolless cover entry. Cover rotates 180° to while-inuse position. No hinges which can mechanically fail
  • Covers comply with ADA requirements
  • Temporary abandonment cover included
  • Customer can use off-the-shelf wiring devices
  • Center compartment can accept GFCIs and Twist Lock devices
  • Recessed service conceals devices below floor level
  • Bottom compartment can be configured for separate emergency power

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Design sans charnière

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Noir

Volume

124 cu in

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL 514A et 263, CSA C22.2 et 18.1
UL 514A et 263, CSA C22.2 et 18.1

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici