text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RPT6-3G-BRS

Description:  BTE SOL ENCAST AVEC COUV LAITON

CUP: 785991074246

Prise de sol encastrée de la série RPT6. Assemblage boîte avec couvercle en laiton massif. Diamètre du couvercle 8 pouces, diamètre du foret aléseur 6 pouces, profondeur 11-1/2 pouces. Débouchures 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Greater capacity than typical 3 Inch and 4 Inch core poke-throughs
  • Core drill size: 6 Inches
  • Solid brass, black and brushed aluminum finishes provide superior aesthetics and durability
  • Customer can use off-the-shelf wiring devices
  • Center compartment can accept GFCIs
  • Recessed service conceals devices below floor level
  • Configurable compartment bottom junction box includes a cover with 1-1/4 Inch, 1-1/2 Inch or 2 Inches knockouts

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Laiton

Volume

56 pouces cubes

Débouchures

7

Classifications

Marque de produit

Steel City

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici