n° de catalogue : RPT6-3G-ALM
Description: BTE SOL ENCAST AVEC COUV ALUM
CUP: 785991074260
Prise de sol encastrée de la série RPT6. Assemblage boîte avec couvercle en aluminium brossé. Diamètre du couvercle 8 pouces, diamètre du foret aléseur 6 pouces, profondeur 11-1/2 pouces. Débouchures 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Greater capacity than typical 3 Inch and 4 Inch core poke-throughs
- Core drill size: 6 Inches
- Solid brass, black and brushed aluminum finishes provide superior aesthetics and durability
- Customer can use off-the-shelf wiring devices
- Center compartment can accept GFCIs
- Recessed service conceals devices below floor level
- Configurable compartment bottom junction box includes a cover with 1-1/4 Inch, 1-1/2 Inch or 2 Inches knockouts
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Aluminium brossé |
Entrée du câble |
Débouchures |
Volume |
56 pouces cubes |
Débouchures |
4 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |