text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RP3W24

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME EN PLASTIQUE

CUP: 787321156127

Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 2 fils, 6 à 24VDC, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence