n° de catalogue : RP2WU00
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN PLASTIQUE
CUP: 787321155977
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, sans DC, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…