n° de catalogue : RP2WSPTP
Description: ENSEIGNE SORTIE PICTO
CUP: 787321152440
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m), vis inviolables, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…