n° de catalogue : RNCG-M163
Description: RAIL NYLON CG M16 4-8MM
CUP: 5415022395976
Non Armoured Cable Gland for Rail, Thread Size M16, Cable Range 4 to 8mm, Thread Length 10mm, Nylon
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EN45545-2 Compliant HL3 for R22 and R23 usage
- Lightweight nylon construction
- Large capacity sealing range
- Corrosion resistant
- R22 interior locations for small components
- R23 exterior locations for small components
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose rolling stock and infrastructure applications |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4 to 8 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Gris pâle |
Cote de température |
-40 to +100 C |
Conditions environnementales |
Fire EN 45545-2 HL3 |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
Filet M16 |