text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RNCG-M122

Description:  RAIL NYLON CG M12 3-6.5MM

CUP: 5415022395952

Non Armoured Cable Gland for Rail, Thread Size M12, Cable Range 3 to 6.5mm, Thread Length 8mm, Nylon
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EN45545-2 Compliant HL3 for R22 and R23 usage
  • Lightweight nylon construction
  • Large capacity sealing range
  • Corrosion resistant
  • R22 interior locations for small components
  • R23 exterior locations for small components

Descripteurs

Category

Presse-étoupe

Application

General purpose rolling stock and infrastructure applications

Spécifications

Calibre de conducteur

3 to 6.5 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Gris pâle

Cote de température

-40 to +100 C

Conditions environnementales

Fire EN 45545-2 HL3

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M12

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant