text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RNC2W6L36LD1

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE **V

CUP: 787321203296

Unité Combinée Pictogramme, double face, montage universel, Flèches/Chevron Direction: pellicule standard, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostique, non audible, Type d'unité: NEMA-4X et NSF, Type de batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6 V, Puissance de la batterie: 36 , deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 4 W, autonome, Style de phare: protégé, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence