n° de catalogue : RNC2B12N60LD10AD
Description: 12V NEMA-4X EM PICTO COMBO AD
CUP: 624050105401
Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: noir, 120/347VAC, diagnostiques, audible, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 60, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…