text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RNC1W6N36NEXRFCW

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 787321175531

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, basse température -40°C , Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, Type de lampe: aucune lampe, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence