Catalog No. : RNC1W6N36LD1
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO
CUP: 624050078200
Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, 120/347VAC, auto-diagnostiques, non-audible, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
Descriptors
|
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.