Catalog No. : RNC1D9W12N60LD10U2
Description: COMBINE PICTO POLY.NEMA4X 12V60W
CUP: 624050100482
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: Flèche vers le bas 90 Degrés, Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
Descripteurs
|
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.