Catalog No. : RNC1B6L36LD1CW
Description: COMBO PICTO 1F 6V36W 2XMR16 DEL 4W
CUP: 787321186292
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: noir, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, basse température -40°C , Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.