text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RNC1B12N60LD10U2

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE **V

CUP: 787321200028

Unité à Combinaison Pictogramme, simple face, montage universel, Flèches/Chevron Direction : pellicule standard, Couleur : noir, 120/277VAC, diagnostique, non audible, Type d'unité : NEMA-4X & NSF, Type de batterie : nickel-cadmium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 60, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, autonomee, Style du phare: protégée, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence