text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RN1WSPD2CW

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME POLY.NEMA-4X

CUP: 624050078897

Enseigne de sortie à pictogramme, simple face, Flèches/Chevron Direction: pellicule standard, Couleur: blanc du fabricant, autonome diagnostic nickel-cadmium, 120/277 Vca , basse température, Type d"unité: NEMA-4X et NSF, Type de batterie: nickel-cadmium, Basse Température en Valeur: -20°C, Durée de la batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC