text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RM9731

Description:  COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL 4/0AN

CUP: 786210821634

Grosse cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 4/0AN. Diamètre maximum d"isolant 0,750 pouce. Trou de boulon 3/8 pouce. Emballage de 20. Blue.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
  • Application Tools: TBM6, TBM6S, 13642M, 25000

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Douille à entrée biseautée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

4/0AN

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici