n° de catalogue : RM757
Description: COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL 250MCM
CUP: 786210821603
Grosse cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 250 kcmil. Diamètre maximum d"isolant 0,868 pouce. Trou de boulon 1/2 pouce. Emballage de 20. Blue.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These terminals are self-insulated with a PVC insulation sleeve of extra length to give protection and relieve bending stress at wire's flex point.
- Brazed seam barrel is serrated to obtain high pull-out value.
- Application Tools: TBM6, TBM6S, ERG4007
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress sur le fil. L'isolation est codée couleur. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
250 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |