text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RL40MP1-LD10T

Description:  PHARE SATELLITE_PLASTIQUE 12V

CUP: 787321203319

Unité Satellite, Tension DC: 12 V, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Couleur: blanc du manufacturier, Style de phare: protégé, vis inviolables
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence