text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RK9731U

Description:  90DEG INSULTATED RING TERMINAL

CUP: 786210737287

Grosse cosse à anneau à angle de 90 degrés isolée nylon. Calibre de fils 2/0AN. Diamètre maximum d"isolant 0,610 pouce. Trou de boulon 3/8 pouce. Emballage de 100. Jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Application

UL Listed and CSA Cerified

Spécifications

Connexion

Ring - Tongue

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

Nylon Insulator = UL94-V2

Dimensions

Calibre de fils

2/0AN

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici