n° de catalogue : RK717
Description: COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL 3/0
CUP: 786210821375
Grosse cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 3/0. Diamètre maximum d"isolant 0,765 pouce. Trou de boulon 1/4 pouce. Emballage de 25. Jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: TBM6, TBM6S, ERG4007
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Jaune |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
3/0 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |