text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RJCB-075

Description:  BTE JONCTION/COUV RONDE PCV 3/4 PO

CUP: 34481005018

Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.

Boîte de jonction ronde en PVC gris. Ne convient ni aux appareils ni aux luminaires. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To make the necessary wire connections
  • With 4 unthreaded hubs

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E137781, CSA 58382
UL E137781, CSA 58382

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce