text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RHZ241502L15ADCW

Description:  UNITE A BATTERIE EN FIBRE 24V

CUP: 787321180955

Unité de Batterie, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 150, Deux phares, diagnostiques, audible, basse température (-40°F/-40°C), Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 15W, autonome, 120/347VAC, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence