n° de catalogue : RHZ12752L15ADNCW
Description: EM UNIT HP C1D2 12V ADNA CW
CUP: 624050104190
Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 75W, Deux phares, diagnostiques, non-audible, basse température (-40 Degrés F/-40 Degrés C), Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 15W, autonome, 120/347VAC, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…