n° de catalogue : RHCG6N36LD2CW
Description: 6V COMBO SGL PICTO HAZARD CW
CUP: 624050104466
Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, 120/347VAC, Puissance du Batterie: 36W, diagnostiques, non-audible, basse température -40°C , autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…