text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : RHCG6L36LD2

Description:  ENSEIGNE COMBINE C1D2 6V

CUP: 787321171779

Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, 120/347VAC, Puissance du Batterie (W): 36, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.75 pouces (1.146 pi, 349.25 mm., 34.925 cm, 0.349 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting