n° de catalogue : RH9731
Description: COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL 1AN
CUP: 786210821245
Grosse cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 1AN. Diamètre maximum d"isolant 0,500 pouce. Trou de boulon 3/8 pouce. Emballage de 50. Blanc.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: TBM6, TBM6S, 13642M, 25000
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
1AN |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |