text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RH2GSPD2CW

Description:  ENSEIGNE PICTO EMPL. DANGEREUX GRIS

CUP: 624050096549

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Couleur du Boitier: Gris, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique Ni-Cd, 120/277VAC, basse température, -20°C pour l'auto-alimentation et Nexus, -40°C pour 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence