n° de catalogue : RGS36TB2LD2
Description: 6V STEEL EM TBAR UNIT C/W 5W-LED
CUP: 624616374098
Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Monture en T, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…