text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGS362LD1ZC

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321125239

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 277VAC, Deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence