text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGS1803LD1

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 6V

CUP: 624616338373

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 180W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, trois lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence