text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGNX362LD1SG

Description:  6V NEMA-4X EM UNIT 4W-LED GY

CUP: 624616360534

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: Gris, 120/347VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence