text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGNX362LD1NEXRF

Description:  UN BATT 6V36W 2XMR16 DEL 4W NEXRF

CUP: 624616308543

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: Blanc, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence