text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGHZ362LD2AT

Description:  UNITE A BATTERIE 6V

CUP: 787321159234

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Type d'Unité: lieux hasardeux, Puissance du Batterie (W): 36, Couleur: Gris, 120/347VAC, diagnostiques, audible, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence