n° de catalogue : RGDIV36NLD1LC
Description: UNITE BATT 6V36W MR16 DEL 4W 120V
CUP: 624616305214
Unité de Batterie, Couleur: blanc du manufacturier, cordon d'alimentation - installé (120 VAC), Type de Batterie: Plomb-calcium, 120VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…