text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGDIV20NLD1LC

Description:  UNITE A BATTERIE COMPACTE

CUP: 624616327865

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 20W, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, cordon d'alimentation - non installé, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence