text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGDIV20NLD1BCM

Description:  UNITE A BATTERIE EN PLASTIQUE 6V

CUP: 624616375224

Unité de Batterie, Couleur: noir, Montage au plafond, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 20W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence