n° de catalogue : RGDIV20NL1B2ATNACM
Description: UNITE BATTERIE
CUP: 787321156622
Unité de Batterie, Couleur: noir, diagnostiques, non-audible, Options (Montage): Montage au plafond, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/277VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 20, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…