n° de catalogue : RGC442LD2CT
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 6V
CUP: 787321200882
Unité de Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension DC: 6 V, Puissance de la batterie: 44 , autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 5 W, câble sous gaine « Cabtire », cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…