text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGC441LD1

Description:  UNITE BATT 6V44W 1X MR16 DEL 4W

CUP: 624616267437

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 44W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence