text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGC272LD1ZE

Description:  6V STEEL EM UNIT 4W-LED 220VAC 50HZ

CUP: 624616370977

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 27W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 220VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence