text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RGA442LD1

Description:  UNITE BATT 6V44W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 624616271748

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 44, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Type de lampe: MR16 DEL, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence