text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG72QB2LD2AT

Description:  6V STEEL QBIC EM UNIT AT 5W

CUP: 787321139069

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 72, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence