text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RG 5

n° de catalogue : RG5

Description:  INSULATOR COND SIZE 1/0 2/0 STR

CUP: 783786745890

Enveloppe isolante Flood-Seal. Calibres de conducteurs 1/0 et 2/0 aluminium toronné, 1/0 et 2/0 ACSR. Longueur 5-11/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal Covers Provided to Ensure a Watertight Seal on the Pin as Well as Around the Aluminum Cable Insertion, Also Rated up to 600 Volts

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Flood-Seal insulators ensure a watertight seal on the pin as well as around the Aluminum cable insertion. Also rated up to 600 V.

Application

Pour utilisation sur des conducteurs secondaires en aluminium connectés à des brides en cuivre.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

Aluminium toronné 1/0 et 2/0, ACSR 1/0 et 2/0

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici