text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S7203LD13

Description:  Unit�s � batterie en acier 24V

CUP: 787321138086

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 720, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, trois lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence