n° de catalogue : RG24S7202LD14ATTD
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321208208
Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 24 V, Puissance de la batterie: 720 , autonome, Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 6 W, diagnostique, audible, délai de temporisation (15 minutes), Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du boîtier: C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…