n° de catalogue : RG24S7202LD13ATCPS3
Description:
CUP:
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 24V, Puissance de la batterie : 720W, auto-alimenté, Couleur : blanc usine, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 4W, diagnostics, audible, alimentation constante, 3 Amps, Style de tête : standard, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série RGS |
Application |
Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
720 W |
Tension nominale |
120/347 VCA, 24 VCC |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Coffret : en acier |
Montage |
Au mur |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Puissance de la lampe |
4 W |
Classifications
Marque de produit |
Lumacell / Lightalarms |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 16-1/8 po x Largeur 23-1/8 po |