text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S7202130LD14CK

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321155762

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 720, Style de phare: deco, Couleur: Blanc polaire, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, audible, sectionneur lampes, Délai de Temporisation (15 minutes), Bloc de jonction AC, Taille de l'Armoire: C, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence