n° de catalogue : RG24S7202130LD14BKPS
Description:
CUP:
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série Signature Deco Cab |
Application |
Institutionnel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
720 W |
Tension nominale |
120/347 VCA, 24 VCC |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Coffret : en acier |
Montage |
Au mur |
Couleur |
Noir |
Puissance de la lampe |
6 W |
Classifications
Marque de produit |
Lumacell / Lightalarms |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 13-7/8 po x Largeur 23-1/8 po |